Accessoires préhenseurs à flux SCG
Raccordement compact et sûr du tuyau d'air comprimé avec un raccord push-in coudé
Le raccord à vis à angle basculant permet un alignement simple
Le silencieux de l'air d'échappement réduit le développement du bruit, en particulier lorsqu'il est utilisé à proximité du personnel
Composition
Composition
- Raccord fileté rapide en version coudée basculante pour un diamètre extérieur de tuyau de 6 mm
- Silencieux avec un filetage extérieur G3/8"
Données techniques
Données techniques
- Pour les préhenseurs de composite SCG
- Capacité d'aspiration : 270 l/min à 650 l/min
- Diamètre de la surface de ventouse : 40 mm et 60 mm
- Matière de la surface de ventouse : POM
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 1 de 1 résultats