Schmalz

Tarvikkeet virtaustarttuja SCG

Siirry suoraan tuotteisiin

Kompakti ja turvallinen paineilmaletkun liitäntä, jossa on kulmainen työntöliitin

Kääntyvä kyynärpään kiinnitys mahdollistaa helpon kohdistuksen

Poistoilman äänenvaimennin vähentää melun kehittymistä, varsinkin kun sitä käytetään ihmisten lähellä

Design
  • Letkun ulkohalkaisijalle 6 mm työnnettävä liitos kääntyvässä kulmassa
  • Äänenvaimennin G3 / 8 "ulkokierteellä
Tekniset tiedot
  • SCG-komposiittikahvoille
  • Pumppausnopeus: 270 - 650 l / min
  • Imupinnan halkaisija: 40 mm ja 60 mm
  • Materiaalin imupinta: POM
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

1 - 1 / 1 tuloksista

SD G3/8-AG 40x80 SCG

Osanro: 10.01.30.00352

Silencer for vacuum generators

Thread G1G3/8"-M
Outside diameter D40 (mm)
Length L80 (mm)
Utilization designFlow gripper

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin