Schmalz

Accesorios garras de flujo SCG

Ir directamente a los productos

Conexión compacta y segura del tubo flexible para aire comprimido con racor acodado

La unión atornillada orientable permite una alineación sencilla

El silenciador del aire de escape reduce el ruido, especialmente cuando se utiliza cerca de personas

Diseño
  • Racor instantáneo en un diseño acodado orientable para un diámetro exterior del tubo flexible de 6 mm
  • Silenciador con rosca macho G3/8"
Datos técnicos
  • Para garra para materiales compuestos SCG
  • Capacidad de aspiración: 270 l/min a 650 l/min
  • Diámetro superficie de aspiración 40 mm y 60 mm
  • Material de la superficie de ventose: POM
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

1 - 1 de 1 resultados

SD G3/8-AG 40x80 SCG

N° de artículo: 10.01.30.00352

Silenciador para generador de vacío

Rosca G1G3/8"-MA
Diámetro exterior D40 (mm)
Longitud L80 (mm)
Diseño de aplicaciónGarra de flujo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta