Schmalz

Supports pour ventouses HP-SG

Connexion d'aspiration pour l'insert de la ventouse G1/4" et G3/8

Accéder directement aux produits

Le modèle léger en aluminium minimise le poids du préhenseur et les limites de charge

Une construction stable pour une charge dynamique élevée permet une vitesse de déplacement rapide

Utilisation polyvalente sur des profilés rainurés standard grâce à un raccordement flexible par des écrous avec encoches

Économie de matériel de montage supplémentaire grâce au raccordement de la conduite d'alimentation en vide directement sur le support

Composition
  • Raccordement aux profilés avec rainure en T (1)
  • Connexion pour ventouses à vide (2) et générateurs de vide décentralisés de type SEAC (3)
  • En option : raccordement pour le générateur de vide externe (3) au lieu du générateur de vide SEAC
Données techniques
  • Largeur 35 mm, enregistrement pour ventouses à vide avec raccords G1/4" et G3/8", filetage intérieur et extérieur
  • Matière : aluminium
  • Raccordement au profilé avec des blocs coulissants doubles M6
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 4 de 4 résultats

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Réf. article: 10.07.06.00712

Support pour ventouse

2x vis M6
Largeur B35 (mm)
Connexion de la ventouseG1/4"-M
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00715

Support pour ventouse

2x vis M6
Largeur B35 (mm)
Connexion de la ventouseG3/8"-M
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Réf. article: 10.07.06.00716

Support pour ventouse

2x vis M6
Largeur B35 (mm)
Connexion de la ventouseG1/4"-F
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Réf. article: 10.07.06.00717

Support pour ventouse

2x vis M6
Largeur B35 (mm)
Connexion de la ventouseG3/8"-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier