Schmalz

Consignes de commande

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés prêt à être raccordé. Les variantes avec filetage extérieur sont livrées avec des contre-écrous supplémentaires.

Accessoires disponibles : kit de montage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00715

Support pour ventouse

Secteurs : Usage général

2x vis M6
Largeur B35 (mm)
Connexion de la ventouseG3/8"-M
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d1 6,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
G4 M4-F
H 24  mm
H1 58  mm
L 28,5  mm
L1 50  mm
L3 1  mm
LG2 22  mm
SW1 22  mm
X1 28  mm
X2 24  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 84,8  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier