Schmalz

Tilaustiedot

The holders HT-SG for suction cups are supplied as a ready-to-connect product. The scope of delivery for the variants with external threads additionally includes lock nuts.

Available accessories: mounting set

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Osanro: 10.07.06.00715

Holder for suction cup

Toimialat: Yleiskäyttö

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-M
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d1 6,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-M
G4 M4-F
H 24  mm
H1 58  mm
L 28,5  mm
L1 50  mm
L3 1  mm
LG2 22  mm
SW1 22  mm
X1 28  mm
X2 24  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 84,8  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin