HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.07.06.00715
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Universeel
| 2x schroeven M6 | |
| Width B | 35 (mm) |
| Suction cup connection | G3/8"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 6,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-AG |
| G4 | M4-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 58 mm |
| L | 28,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
| X1 | 28 mm |
| X2 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 84,8 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie