Schmalz

Ventouse pour préhenseurs à flux SCG

Surface d'aspiration (Ø) de 20 mm à 50 mm

Accéder directement aux produits

Les parties de contact conviennent aux aliments (POM, SI-MD et SI-HD) ou à la décharge contrôlée des charges électriques (NBR-ESD)

Le débit d'aspiration élevé permet de saisir en toute sécurité même des pièces poreuses et très structurées

Joint d'étanchéité souple pour un meilleur amortissement et une meilleure étanchéité sur les surfaces structurées telles que les biscuits

La surface d'aspiration en POM empêche la succion et l'endommagement de la pièce

La ventouse peut être démontée facilement pour un nettoyage simplifié

Composition
  • Insert de connexion de la ventouse en aluminium (conforme à la FDA)
  • Ventouse (surface de ventouse Ø 20 mm à 50 mm) en SI-MD ou SI-HD (conforme à FDA) ou en NBR-ESD (électrostatique)
  • Un grand diamètre de tige pour des débits élevés
Données techniques
  • Diamètre de la zone d'aspiration : 40 mm et 60 mm, ventouse : de 20 mm à 50 mm
  • Surfaces d'aspiration en POM conforme à la FDA
  • Ventouses en silicone SI-MD, SI-HD ou NBR-ESD électrostatique conformes à la FDA
Secteurs
  • Agroalimentaire
  • Conditionnement
  • Électronique
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Force de préhension
Taille
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 24 résultats

SAUG-FL SCG 40 POM

Réf. article: 10.01.30.00030

Surface de ventouse

Diamètre extérieur D40 (mm)
Hauteur H9.5 (mm)
Matière de la ventousePoloxyméthylène POM
Température de travail max.80 (°C)
Construction de l'utilisationPréhenseur à flux
SAUG-FL SCG 60 POM

Réf. article: 10.01.30.00031

Surface de ventouse

Diamètre extérieur D60 (mm)
Hauteur H9.5 (mm)
Matière de la ventousePoloxyméthylène POM
Température de travail max.80 (°C)
Construction de l'utilisationPréhenseur à flux
SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01079

Ventouse (ronde)

Taille20
Hauteur H22.5 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

Réf. article: 10.01.30.01099

Ventouse (ronde)

Taille20
Hauteur H22.5 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01083

Ventouse (ronde)

Taille20
Hauteur H22.5 (mm)
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01080

Ventouse (ronde)

Taille30
Hauteur H26.3 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

Réf. article: 10.01.30.01100

Ventouse (ronde)

Taille30
Hauteur H26.3 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01084

Ventouse (ronde)

Taille30
Hauteur H26.3 (mm)
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

Réf. article: 10.01.30.01081

Ventouse (ronde)

Taille40
Hauteur H29 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG
SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

Réf. article: 10.01.30.01101

Ventouse (ronde)

Taille40
Hauteur H29 (mm)
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Standard602
Type de ventouseBCG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier