Schmalz

Exosquelettes pour le haut du corps MATE UTB

Soutien ergonomique pour soulager le haut du corps

L'exosquelette MATE UTB pour le haut du corps offre un soutien ciblé pour les activités manuelles à hauteur de poitrine et au-dessus de la tête. Il soulage les efforts lors du travail avec les bras levés et est donc idéal pour les activités statiques et la manipulation de charges en position haute.

Demandez un conseil personnalisé dès maintenant !
Soutien ergonomique pour soulager le haut du corps

Principe fonctionnel respectueux de l'épaule pour un soulagement optimal et une liberté de mouvement maximale avec un soutien ciblé pour les travaux au-dessus de la tête

Sélection et réglage souples de la taille

Grâce au réglage individuel et simple de la taille, l'exosquelette MATE UTB offre toujours un confort de port optimal

Éléments textiles lavables et respirants

Les éléments textiles amovibles permettent une réutilisation hygiénique, réduisent les coûts et favorisent la durabilité

Structure légère et stable en fibre de carbone

La composition stable en fibre de carbone soutient une position ergonomique et aide à prévenir les déformations posturales

Composition
  • Accoudoirs (1) pour le soutien des bras avec systèmes de ressort
  • Mécanisme de blocage (2) pour activer et désactiver le soutien
  • Ouverture hexagonale (3) pour régler la puissance du soutien
  • Sangles de transport en forme de sac à dos (4) pour porter confortablement l'exosquelette
  • Rembourrage (5) en éléments textiles lavables
  • Ceinture abdominale avec fermeture velcro (6) pour s'ajuster aux différentes tailles
Données techniques
  • Exosquelette passif doté d'une composition stable
  • Réduction de l'effort lors du travail à hauteur de poitrine et au-dessus de la tête
  • Jusqu'à 5,5 kg de soutien par bras
  • poids propre d'environ 3 kg
Témoignages de réussite

Filtrer les résultats

Taille des vêtements
Modèle d'exosquelette
Hauteur (min.)
Hauteur (max.)

1 - 2 de 2 résultats

EXO MATE UTB S

Réf. article: 18.06.02.00689

Système d'assistance porté sur e corps pour soutenir les muscles lors d'activités physiques intenses

Modèle d'exosqueletteMATE
Taille des vêtementsTaille S
EXO MATE UTB L

Réf. article: 18.06.02.00690

Système d'assistance porté sur e corps pour soutenir les muscles lors d'activités physiques intenses

Modèle d'exosqueletteMATE
Taille des vêtementsTaille L
Demandez un conseil personnalisé dès maintenant !

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier