- NOUVEAU
FINGER-MODULE-6C-B-AL-SI-FOOD
Réf. article: 10.13.04.00909
Finger module mGrip
Secteurs : Agroalimentaire
| Élément de doigt | Module |
| Application | De base |
| Forme | Compact |
| Nombre de soufflets | 6 |
| Longueur L | 32 (mm) |
| Largeur B | 45 (mm) |
| Hauteur H | 129.3 (mm) |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 8 (mm) |
| Filetage G2 | M4-F |
| Longueur du filetage LG2 | 8 (mm) |
| Poids propre | 117.6 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 129,3 mm |
| H1 | 135,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques de la matière | pour le contact alimentaire |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Nombre de soufflets | 6 |
| Forme | Compact |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation