SBP-C 07 S01 NC AI VS-T
Réf. article: 10.02.01.00990
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Secteurs : Usage général
| Diamètre de la buse | 0.7 (mm) |
| Degré d'évacuation | 85 (%) |
| Connexion | Flexible D4(1)-D4(2) |
| Pression de service optimale | 5.4 (bar) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 16 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 24 (l/min) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Forme des éjecteurs compacts | Avec impulsion de souffler |
| Mode de fonctionnement | vacuostat électronique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 10 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 4 mm |
| D | 9 mm |
| G3 | M5-F |
| H | 34 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 9 mm |
| H4 | 17,7 mm |
| L | 108 mm |
| L1 | 132 mm |
| L2 | 12,5 mm |
| L3 | 27 mm |
| X1 | 20 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 0,7 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 1 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 16 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 1,4 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 24 l/min |
| Niveau sonore libre | 65 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 59 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 5,4 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 2 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 2 mm |
| Poids propre | 111 g |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Pression optimale | 78,3 psi |
| Capacité d'aspiration max. | 0,57 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 0,85 cfm |
| Famille de produits | SBP-C |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation