SCPMb 12 S04 NC
Réf. article: 10.02.02.06530
Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite
Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 51 (l/min) |
| Niveau sonore libre | 76 (dB(A)) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vide max. | 920 (mbar) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Type de protection IP | IP 40 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 10,5 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 64,2 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 120,5 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | NC |
| Degré d'évacuation | 92 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 51 l/min |
| Consommation d'air max. soufflée | 10 l/min |
| Vide max. | 920 mbar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 74 g |
| Famille de produits | SCPMb |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation