SCPSb BY 2-14 G02 NC
Réf. article: 10.02.02.07393
Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit
Secteurs : Batterie | Usage général
| Forme | Batterie |
| Taille de buse | 2-14 |
| Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 71.5 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 82 (l/min) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H1 | 97 mm |
| L1 | 105,8 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 2-14 |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 71,5 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 4,4 m³/h |
| Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
| Poids propre | 0,2 kg |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Forme | Batterie |
| Famille de produits | SCPSb |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation