SCPSb-UHV-HD 16 S02 NC
Réf. article: 10.02.02.05330
Ejecteur compact avec technologie de buse spéciale pour augmenter le niveau de vide
Secteurs : Usage général | Verre
| Forme des éjecteurs compacts | HD |
| Diamètre de la buse | 1.6 (mm) |
| Connexion | Flexible D6(1)-D8(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 53.2 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 105.6 (l/min) |
| Niveau sonore libre | 75 (dB(A)) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vide max. | -910 (mbar) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 8,9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 134,9 mm |
| L1 | 151 mm |
| L2 | 81,6 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 31 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 16 |
| Degré d'évacuation | 91 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 53,2 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 3,2 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 105,6 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 6,3 m³/h |
| Consommation d'air souffler | 7,1 m³/h |
| Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 77 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Connexion | S02 |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Poids propre | 0,21 kg |
| Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
| Température de travail | 5 ... 50 °C |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Consommation d'air souffler | 4,18 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 3,73 cfm |
| Capacité d'aspiration max. | 1,88 cfm |
| Vide max. | -26,87 inHg |
| Famille de produits | SCPSb-UHV-HD |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation