SA-LEIST 188x25 SPB2-40P-F 4S
Réf. article: 10.01.38.02466
Profil pow´la connexion des ventouse
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 188 (mm) |
| Largeur B | 25 (mm) |
| Hauteur H | 56 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
| Diamètre Ds | 40 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 56 mm |
| L | 188 mm |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets SPB2 |
Documentation
Documentation