Schmalz

Consignes de commande

Les pièces de serrage avec rallonge SXT-CL-EXT sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXT-CL-EXT-A2-200-F40

Réf. article: 10.07.13.00085

Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds

Secteurs : Automobile | Métal

Diamètre extérieur D40 (mm)
Diamètre intérieur d19 (mm)
Espacement des trous X1201 (mm)
MatièreAluminium
Connexion 1Boul. av rainure Ø19
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 25  mm
D 40  mm
d 19  mm
H1 83  mm
H2 25,5  mm
H3 12,5  mm
L 246,5  mm
L1 254,5  mm
L2 150  mm
X1 201  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Forme Femelle
Poids propre 420  g
Famille de produits SXT
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier