SAB 100 NBR-60 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.06.00853
Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 100 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Nickelé |
| Connexion | G1/4"-F |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 77 mm |
| Dmax(S) | 110 mm |
| Ds | 100,8 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 61,8 mm |
| LG1 | 20 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 25,8 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 190 N |
| Force de rupture | 357 N |
| Force latérale | 295 N |
| Force latérale surface huileuse | 214 N |
| Volume | 115 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 90 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Taille | 100 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 101,9 g |
| Famille de produits | SAB |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation