SAXB 60 ED-85 G3/8-IG
Réf. article: 10.01.42.00004
Ventouse à soufflet pour une dynam. maximale sur les surfaces très courbes et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 60 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G3/8-IG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dmax(S) | 66 mm |
| Ds | 59,6 mm |
| D1 | 49,4 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 41,3 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 14,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 90 N |
| Force latérale | 105 N |
| Force latérale surface huileuse | 81 N |
| Volume | 31,9 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 30 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Taille | 60 |
| Connexion | G3/8"-F |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Matière de la ventouse | Elastodur ED |
| Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
| Poids propre | 30,6 g |
| Famille de produits | SAXB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation