SDC2 30 PU 30/60 G1/8-AG
Réf. article: 10.01.06.05532
Ventouse à soufflet (ronde) pour les surfaces structurées et rugueuses des pièces à usiner
Secteurs : Bois | Logistique | Plastique | Usage général
| Taille | 30 |
| Matière de la ventouse | Polyuréthanne PU |
| Dureté de la matière [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Dureté de la matière | 60 (Shore A) |
| Connexion | G1/8-AG |
| Nombre de soufflets | 2.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 14,4 mm |
| dn | 4 mm |
| D1 | 25,5 mm |
| Dk | 16,5 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 28 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| H | 21,3 mm |
| H3 | 8,6 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 13 mm |
| Z (Allongement) | 10,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 30 |
| Matière de la ventouse | Polyuréthanne PU |
| Dureté de la matière [Shore A] | 30 Shore A |
| Dureté de la matière | 60 Shore A |
| Connexion | G1/8-AG |
| Nombre de soufflets | 2,5 |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 9,8 N |
| Force de rupture | 22,5 N |
| Volume | 4,5 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 12,5 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Résistance thermique | 55 °C |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation