Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.12180

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)95x40
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/8-IG
Données de construction
Attribut Valeur
Bmax(S) 46  mm
Bs 40,6  mm
G1 G1/8"-F
H 15  mm
LG1 5  mm
Lmax.(S) 101  mm
Ls 95,6  mm
Z (Allongement) 6  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 165  N
Force latérale 192  N
Force latérale surface huileuse 110  N
Volume 18  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 35  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Dimension (Lxl) 95 x 40
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Nombre de soufflets 0
Poids propre 32,8  g
Famille de produits SAOG-S
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier