- NOUVEAU
SGON 15x5 HT1-ESD-60 M5-IG
Réf. article: 10.01.05.01275
Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées
Secteurs : Électronique | Usage général | Verre
| Dimension (Lxl) | 15x5 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Propriété de la matière | non-marquant |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | M5-F |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Bmax(S) | 5,5 mm |
| Bs | 5 mm |
| dn | 1,2 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 22 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| Lmax.(S) | 15,5 mm |
| Ls | 15 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Allongement) | 0,7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dimension (Lxl) | 15x5 |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 3,1 N |
| Volume | 1,75 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 4 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 2 mm |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 3,5 g |
| Famille de produits | SGON |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation