PFYN 15 NBR-CO-55 G1/8-AG
Réf. article: 10.01.01.10384
Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses
Secteurs : Électronique
| Taille | 15 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Famille de produits | PFYN |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 17,5 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 13 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Allongement) | 1,9 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 9 N |
| Volume | 0,4 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 12,5 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4 mm |
| Taille | 15 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR conducteur |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 4,5 g |
| Famille de produits | PFYN |
| Nombre de soufflets | 0 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation