SAF 60 NBR-45 G1/4-AG
Réf. article: 10.01.01.11450
Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées
Secteurs : Automobile | Métal
| Taille | 60 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/4-AG |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 67 mm |
| Ds | 60,6 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 31 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 150 N |
| Force latérale | 105 N |
| Force latérale surface huileuse | 85 N |
| Volume | 16,7 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 75 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 6 mm |
| Taille | 60 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
| Poids propre | 46,4 g |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Famille de produits | SAF |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation