SFF 60 SI-55 G1/4-IG
Réf. article: 10.01.01.15576
Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles
Secteurs : Conditionnement
| Taille | 60 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Famille de produits | SFF |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-IG |
| LG1 | 12 mm |
| H | 46,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 4 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force de rupture | 90 N |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 90 N |
| Taille | 60 |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Famille de produits | SFF |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation