SGPN 34 NK-40 G1/4-AG
Réf. article: 10.01.01.10831
Ventouse plate (ronde) spéciale pour une préhension délicate de papier, de feuilles, etc.
Secteurs : Conditionnement
| Taille | 34 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Famille de produits | SGPN |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 5,5 mm |
| Dmax(S) | 37,5 mm |
| Ds | 34 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 28 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Allongement) | 2,2 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 25 N |
| Volume | 3,7 cm³ |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 4 mm |
| Taille | 34 |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc naturel NK |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
| Poids propre | 12 g |
| Famille de produits | SGPN |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation