SUF 60 NBR-55 M10x1.25-IG N009
Réf. article: 10.01.01.13953
Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
| Taille | 60 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dk | 40 mm |
| Dmax(S) | 66,4 mm |
| Ds | 60 mm |
| H | 17 mm |
| Z (Allongement) | 5,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 140 N |
| Force de rupture | 140 N |
| Volume | 12,7 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 75 mm |
| Taille | 60 |
| Famille d'insert d'interface | N009 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 31 g |
| Famille de produits | SUF |
Documentation
Documentation