- EFFICACE
Schneider Electric
Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Schneider Electric
Données techniques
Données techniques
- Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Schneider Electric
- Contient un préhenseur, une bride adaptée et un câble de raccordement
Produits
Système End-of-Arm MATCH
- Capacité de charge jusqu'à 25 kg
- Compatible avec tous les robots légers classiques
Préhenseurs légers de surface ZLW
- Préhenseurs pour couches en construction légère
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Dimensions max. (L x l) : 850 x 650 mm
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Kit de construction de préhenseur PXT
- Plaques d'adaptation des brides pour les robots standards ou brides universelles
- Profil de montage avec guide de vide interne
- Compatible avec tous les composants de Schmalz
- NOUVEU
Préhenseurs pour sacs PSSG-X
- Préhenseur pour sacs avec génération du vide intégrée
- Dimensions : 290 x 215 mm à 350 x 250 mm
- Matière : NBR, SI
Demande de produit