Schmalz

Portiques de systéme de grutage modulaire KBG-G

Connexion flexible du poutres roulantes suspendues SRA

Avec le portique de grue modulaire KBG-G, Schmalz complète son portefeuille de produits dans le domaine des systèmes de grue et fournit ainsi des solutions de manutention complètes d'un seul tenant. Les clients bénéficient d'un raccordement uniforme et sûr de l'installation de ponts suspendus en aluminium SRA. Le portique de grue KBG-G s'intègre parfaitement dans le système global.

Le système modulaire éprouvé de Schmalz fait également son entrée sur le portique de grue modulaire KBG-G. Le système pour le portique de grue modulaire KBG-G ne comprend que douze composants. Ces composants sont combinés entre eux en fonction de l'application du client. Ce qui est particulier : Toutes les pièces d'assemblage sont fixées au profilé avec la même garniture de vis, ce qui simplifie le montage. En outre, une seule taille de profilé est utilisée pour l'ensemble du portique de grue KBG-G. Un profilé laminé spécifique a été développé à cet effet, avec les perforations correspondantes pour la garniture de vis.

Un portique de grue KBG-G de Schmalz se compose d'au moins deux portes et peut être complété par autant de portes que nécessaire dans la longueur. Il peut ainsi être adapté de manière optimale au système de poutres roulantes suspendues en aluminium SRA de Schmalz.

Demande de produit

Le nombre réduit de composants et la composition modulaire permettent un traitement rapide et des délais de livraison courts

Intégration flexible dans l'agencement de production existant et adaptation et extension faciles en cas de modifications ultérieures

Installation et montage faciles grâce à la garniture de vis et au système modulaire intelligent

Haute sécurité grâce au calcul indépendant de la résistance des composants porteurs selon la méthode FEM (conçu selon DIN EN 13001 ; classe de rigidité : HC3 ; classe S : S3)

Protection de surface robuste grâce à la surface galvanisée du profilé

Composition
  • Profilé laminé développé en interne (1), 140 x 140 x 4 mm, avec perforations pour le raccordement des tôles d'assemblage
  • Garniture de vis (2) pour la fixation des composants au profilé
  • Plaque d'angle (3) pour connecter les poutres transversales et principales (la poutre principale est nécessaire pour une capacité de levage plus élevée) au pilier.
  • Tôle en T (4) pour relier le montant et le longeron
  • Tôle de base (5) pour la fixation du support au sol au moyen de chevilles dynamiques
Eléments modulaires
Données de construction

(1) L = max. 8.000 mm

(2) B = max. 8.600 mm

(3) H = max. 5.560 mm

Charge maximale : env. 500 kg (poids de la pièce et poids propre de l'appareil de levage)

Données techniques
  • Dimensions maximales (L x l x H) : environ 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Capacité de charge maximale : env. 500 kg (poids de la pièce et poids propre de l'appareil de levage)
  • Matière : acier galvanisé
  • Section du profilé : 140 x 140 x 4 mm
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier