VCSP-O 200x200x16 RB AL
Réf. article: 10.01.18.04238
Semelle (supérieure) pour bloc de bridage par le vide
Longueur L | 200 (mm) |
Hauteur H | 16 (mm) |
Température de travail | °C |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Semelle de contact |
Matière | Aluminium |
Construction de l'utilisation | Bloc de bridage par vide VCBL-GL |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
H | 16 mm |
L | 200 mm |
Construction de l'utilisation | Bloc de bridage par vide VCBL-GL |