- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi SE
Réf. article: 10.03.01.00852
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers
avec | CobotPump mini |
por | Schneider Electric |
contient | Ventouse |
et | Vis |
Degré d'évacuation | 60 (%) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
Lk | 185 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,5 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M6-M |
G4 | M8-M |
L | 67,4 mm |
L1 | 73,4 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,5 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,6 l/min |
Degré d'évacuation | 60 % |
Tension DC | 24 V - DC |
Puissance nominale | 7,2 W |
Courant nominal | 0,3 A |
Connexion électrique | Coudé connec M8, 8pôle |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Type de protection IP | IP 40 |
por | Schneider Electric |
Famille de produits | ROB-SET-ECBPM |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
Documentation | Langue |
---|---|
Anglais |