- EFFICACE
SEP HV 3 16 22 S
Réf. article: 10.02.01.01411
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Forme | Haut vide |
Nombre d'étapes | 3 |
Diamètre de l'alésage | 22 (mm) |
Forme des éjecteurs compacts | Avec vanne de sécurité |
Degré d'évacuation | 90 (%) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Pression de service optimale | 4 (bar) |
Capacité d'aspiration (max.) | 228.2 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 103 (l/min) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D1 | 10,8 mm |
D2 | 21,8 mm |
L1 | 8 mm |
L2 | 103 mm |
L3 | 146 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids propre | 22,8 g |
Température de travail | 0 ... 60 °C |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 12 mm |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
Pression de service optimale | 4 bar |
Pression optimale | 58 psi |
Niveau sonore libre | 80 dB(A) |
Niveau pression sonore aspiration | 72 dB(A) |
Forme des éjecteurs compacts | S |
Capacité d'aspiration (max.) | 13,7 m³/h |
Capacité d'aspiration (max.) | 228,2 l/min |
Capacité d'aspiration max. | 8,06 cfm |
Consommation d'air aspiration | 6,34 m³/h |
Consommation d'air aspiration | 103 l/min |
Consommation d'air aspiration | 3,64 cfm |
Degré d'évacuation | 90 % |
Nombre d'étapes | 3 |
Diamètre de l'alésage | 22 mm |
Forme | Haut vide |
Famille de produits | SEP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation