- NOUVEU
- EFFICACE
VH-TR Start 40 50
Réf. article: 10.01.55.00004
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
| Forme | Démarrage |
| Construction d'un générateur vide | Pompes à vide à rotor sec EVE-TR |
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 50 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 782 (mm) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Tension à 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 782 mm |
| D | 25 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 40 m³/h |
| Volume du réservoir | 50 l |
| Vide max. | -850 mbar |
| Tension à 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Documentation
Documentation