- NOUVEU
WELLE 19x29.5 PSSG
Réf. article: 10.01.54.00027
Arbre
Diamètre extérieur D | 19 (mm) |
Longueur L | 29.5 (mm) |
Construction de l'utilisation | PSSG |
Données de construction
Données de construction
Attribut | Valeur |
---|---|
G1 | M6-M |
L | 29,5 mm |
D | 19 mm |
G2 | M6-F |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".