Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU
  • EFFICACE

ZUB VH 4CAS

Réf. article: 10.01.27.02333

Accessoires

Secteurs : Usage général

Construction de l'utilisationUnité de vide VH
Diamètre extérieur D60 (mm)
Hauteur H100 (mm)
Poids propre3.08 (kg)
contient4 rôles basculants à + 8 vis
Données de construction
Attribut Valeur
L 60  mm
B 60  mm
H 100  mm
D 60  mm
Données techniques
Attribut Valeur
contient 4 rôles basculants à + 8 vis
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier