Schmalz

Flexolink FLK

Filetage du raccord G1/4" et G1/2"

Accéder directement aux produits

Montage articulé sur tout le pourtour des ventouses et des plaques d'aspiration, idéal pour les surfaces de pièces inclinées

Retour automatique à la position neutre de départ grâce à une articulation caoutchouc-métal

Le point de pivotement bas de la ventouse minimise l'usure lors du contact avec des surfaces inclinées

Conception robuste et étanche au vide avec protection intégrée contre les dommages

Composition
  • Rotule articulée en acier de haute qualité avec tampon vulcanisé servant d'articulation (2)
  • Angle de pivotement maximal limité par blocage vissé
  • Transmission de la force par un raccordement en métal dans l’articulation
  • Méplats sur la partie supérieure et inférieure pour un montage facile et sans endommager la pièce (4)
  • Filetage de raccordement pour un raccord en haut (1) et (3) en plusieures dimensions
  • Angle d'inclinaison (max.) 12°
Données techniques
  • Raccord : M10x1,25 à G1/2"
  • Déviation : 12° max.
  • Tampon vulcanisé servant d'articulation
Secteurs
  • Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Charge verticale
Famille de produits
Secteurs

1 - 6 de 6 résultats

FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article: 10.01.03.00207

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C
Forme de l'éléments de fixationrenforcé
FLK G1/4-IG G1/4-AG

Réf. article: 10.01.03.00178

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2G1/4"-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.03.00175

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-F
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/4-AG G1/4-AG

Réf. article: 10.01.03.00152

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2G1/4"-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Réf. article: 10.01.03.00206

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/4"-F
Filetage G2M10x1.25-M
Température de travail0 ... 70 °C
FLK G1/2-AG G1/2-AG

Réf. article: 10.01.03.00153

Fixation articulée pour ventouses pour une bonne adaptation aux surfaces de pièces inclinées

Filetage G1G1/2"-M
Filetage G2G1/2"-M
Température de travail0 ... 70 °C

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier