Ventouses pour préhenseurs à flux SFG
Des matériaux conformes aux normes alimentaires permettent de manipuler des produits de boulangerie et de pâtisserie.
Conception compacte et légère avec un grand débit d'aspiration élevé pour des processus très dynamiques
Amortissement et étanchéité efficaces des pièces texturées lorsqu'elles sont placées sur des supports grâce à un joint d'étanchéité souple et flexible.
Surface de ventouse en POM avec des ouvertures d'aspiration très rapprochées pour une manipulation en douceur
Nettoyage facile grâce à une conception hygiénique
Composition
- Embout de connexion de la ventouse en POM (conforme à la FDA) ou en aluminium
- Ventouses (Ø 20-50 mm) en silicone (SI-HD / SI-MD) (conforme à la FDA)
- Surface de préhension en POM (Ø 60 mm)
- Un grand diamètre de tige pour des débits élevés
Données techniques
- Diamètre surface de ventouse : 60 mm, ventouse : 20 mm à 50 mm
- Surfaces d'aspiration en POM conforme à la FDA
- Ventouses en silicone (SI-HD / SI-MD) (conformes à la FDA)
Secteurs
- •Agroalimentaire
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 17 résultats

- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
Réf. article: 10.01.30.01047
Ventouse (rondes) pour aliments secs
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Hauteur H | 32.5 (mm) |