Schmalz

Accessoires STGG

Accéder directement aux produits

L'évacuation contrôlée de l'air aspirée (en option) empêche la contamination de la zone de traitement

Les modules de liaison permettent une connexion flexible à différentes connexions de robots et un changement rapide des préhenseurs

Manipulation en douceur et positionnement précis avec le module d'aspiration/d'amortissement

Système de support HTR pour le montage de capteurs de mesure de distance et de test d'occupation

Les micro-vannes évitent les retards grâce au contrôle de l'air comprimé directement sur le générateur de vide

Composition
  • Module d'aspiration / d'amortissement pour un diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
  • Système de support HTR avec filetage intérieur M8x1, M12x1 ou comme support universel
  • Module de ventouse à coussin d'air SBSm pour diamètre de tuyau de 4/2 mm
  • Modules pour le raccordement à différents robots tels que ABB, ADEPT, Fanuc, Yaskawa, Kawasaki, Murata, Elau, Stäubli ou à une bride universelle pour un traitement ultérieur
  • Conduits d'échappement pour la libération contrôlée de l'air aspiré - axial ou latéral pour un diamètre de tuyau de 14 mm (uniquement pour les modèles STGG ... E100)
  • Électrovanne EMV avec un diamètre nominal de 2,5 ou de 1,5 mm (types STGG ... E100 uniquement)
Données techniques
  • Composants pour le montage modulaire des préhenseurs de verre fin STGG
Secteurs
  • Électronique
  • Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 15 résultats

EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P

Réf. article: 10.05.01.00288

Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé

Taille1.5 (mm)
Tension DC24 V - DC
Fonction vanne3/2 vanne à voies
Vanne de commandesans courant, fermé
Filetage du raccordtageM5-M
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 7,0 bar
Consommation de puissance DC2.8 (W)
Connexion électrique de l'interfaceCâble, 2 pôles
Poids propre0.065 (kg)
FLAN-PL 55x7.5-AB1

Réf. article: 10.01.30.00015

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D55 (mm)
Longueur L7.5 (mm)
TailleAB1
SBSm 14 90-3 4/2 0

Réf. article: 10.01.01.12912

Module de ventouses à coussin d'air permettant d'augmenter la hauteur de saut de pièces fragiles

Largeur B14 (mm)
Nombre de trous3
Longueur L30.85 (mm)
Angle de rayonnement90 (°)
ConnexionFlexible 4/2
Angle d'orientation W0 (°)
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Réf. article: 10.01.30.00016

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D63 (mm)
Longueur L10.5 (mm)
TailleAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Réf. article: 10.01.30.00017

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D63 (mm)
Longueur L11.5 (mm)
TailleUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Réf. article: 10.01.30.00167

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D80 (mm)
Longueur L12 (mm)
TailleST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Réf. article: 10.01.30.00194

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D55 (mm)
Longueur L9.5 (mm)
TailleJP1
Filetage G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Réf. article: 10.01.30.00208

Brides robot (ronde)

Diamètre extérieur D55 (mm)
Longueur L7.5 (mm)
TailleEL1
HTR-UNI SWGm

Réf. article: 10.01.30.00117

Système de support

Largeur B14 (mm)
Longueur L30.9 (mm)
Construction de l'utilisationPréhenseur de cellule photovoltaïque
Raccord de traverseSupport universel
HTR M8x1-IG SWGm

Réf. article: 10.01.30.00118

Système de support

Largeur B14 (mm)
Longueur L30.9 (mm)
Filetage G1M8x1-F
Construction de l'utilisationPréhenseur de cellule photovoltaïque

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier