Ventouses plates SPL POM-NBR
Surface d'aspiration (Ø) de 40 mm à 115 mm
Le support interne empêche la déformation et la rétraction des pièces souples.
Réduction de la consommation d'énergie grâce à l'augmentation de la transmission des forces transversales en raison d'une répartition particulièrement uniforme du vide
Pas d'endommagement des pièces sensibles grâce à un débit uniforme et élevé
Composition
Composition

- Corps (3) robuste en aluminium, hauteur réduite avec surplat de montage (2)
- Bague d'étanchéité (4) en NBR
- Renfort intérieur en POM avec orifices d'aspiration pour une répartition régulière du vide (1)
Données techniques
Données techniques
- Diamètre : de 40 à 115 mm
- Matière de la bague d'étanchéité : NBR
- Corps en aluminium
Secteurs
Secteurs
- •Fibre composite
Documentation
Documentation
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |