- NOUVEAU
- EFFICACE
VH-TR Start 25 30
Réf. article: 10.01.55.00003
Unité de vide avec pompe à vide et accumulateur
Secteurs : Usage général
| Forme | Démarrage |
| Construction d'un générateur vide | Pompes à vide à rotor sec EVE-TR |
| Capacité d'aspiration (max.) | 25 (m³/h) |
| Volume du réservoir | 30 (l) |
| Largeur B | 457 (mm) |
| Hauteur H | 776 (mm) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| avec | Filtre |
| Tension à 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| L | 521 mm |
| B | 457 mm |
| H | 776 mm |
| D | 25 mm |
| avec | Filtre |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (max.) | 25 m³/h |
| Volume du réservoir | 30 l |
| Vide max. | -850 mbar |
| Tension à 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Tension à 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation