- Gamme variée de pièces de rechange et d'usure pour VacuMaster
- Générateurs de vide, filtres, vannes, entraînements, dispositifs de mesure, ventouses plates et raccords
Palonniers à ventouses VacuMaster Wood
Manipulation de pièces en bois et autres pièces perméables à l'air
Que ce soit pour les charpentiers, les fabricants de meubles ou les négociants en bois : Le VacuMaster Wood Comfort est la solution de levage idéale pour l'atelier de menuiserie. Le palonnier à ventouses transporte une grande variété de planches ou de poutres en bois de manière douce et ergonomique. Il permet de manipuler aussi bien des pièces étanches que des pièces perméables à l'air d'une longueur maximale de 5 000 mm.
Manipulation silencieuse et sans effort de lourds panneaux de bois par une seule personne
Soulèvement sûr des matières les plus divers grâce au point de travail dépendant de la charge
Manipulation ergonomique grâce au faible poids propre et du guidon de commande réglable en hauteur
Sécurité élevée grâce à un accumulateur de vide intégré et à des systèmes d'alarme acoustiques et visuels
Coûts d'exploitation réduits grâce au générateur de vide régulé avec fonction d'économie d'énergie
Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Composition

- Module de base (1) comprenant un éjecteur à vide multi-étages "High Flow", un système d'alarme sonore, un vacuomètre et un filtre à poussière
- Poignée de commande (2) en version comfort avec forme de poignée ergonomique et éléments de commande intégrés
- Palonnier (3) en option avec traverses secondaires
- Ventouses plates spéciales (4) avec garnitures de friction pour une absorption élevée des forces transversales
Données techniques
| Type | Max. Capacité de charge [kg] | Format des pièces [mm] | Traverse longitudinale LL [mm] | Traverse secondaire LQ [mm] | Hauteur totale H [mm] | Guidon de commande L1 [mm] | Ventouse plate | Poids propre [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 kg | Minimum | Maximum | Quantité | Taille [mm] | ||||||
| VM Bois C-H-1600-2 | 250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 780 | 600 | 2 | 200 x 550 | 60 |
| VM Bois C-H-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 780 | 900 | 4 | 180 x 340 | 90 |
|
VM Bois C-90-1600-2 |
250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 805 | 600 | 2 | 200 x 550 | 72 |
| VM Bois C-90-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 805 | 900 | 4 | 180 x 340 | 102 |
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Label de qualité décerné par l'Aktion Gesunder Rücken e. V.
Les systèmes de manutention Schmalz soutiennent le dos et l'appareil locomoteur lors du levage de charges légères et lourdes. Ils réduisent les tensions et contribuent à rendre l'environnement de travail ergonomique. C'est ce que confirme l'association indépendante Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) avec son label de qualité.