Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur magnétique SGM-HPm est livré monté. Le produit se compose de :

  • Préhenseur de type SGM-HPm
  • Elément de préhension pour une force de préhension maximale sur les pièces fines

Pièces de rechange disponibles : eléments de préhension

Accessoires disponibles : détecteur de proximité, système de support HTS, éléments de préhension pour surfaces 3D et pions de centrage (spécifiques au client, sur demande), éléments de préhension pour l'empilage de tôles d'épaisseurs différentes

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGM-HPm 40 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.17.00634

Pince magn pour tôle avec interface mod pour éléments de préhension interchangeables

Taille40
PriseG1/4"-F
Force de préhension387 (N)
Plage de pression (pression de service) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 40  mm
B2 24,2  mm
B3 31  mm
d 3,05  mm
d1 3,1  mm
d2 3,1  mm
D mk1 22  mm
D mk2 17,6  mm
Filetage G M3
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M4-F
G5 M3-F
H 105,3  mm
H2 9,7  mm
H3 10  mm
L2 32  mm
L3 10,6  mm
LG1 8  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
LG5 4  mm
W (WST) 15  °
W (WST2) 45  °
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 19  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Angle 35  °
Force de préhension 387  N
Force de préhension restante 0,3  N
Épaisseur de la plaque optimale pour la force de préhension max. 2  mm
Plage de pression (pression de service) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Position d'installation BEL
Vanne de commande Bistable
Température de travail 5 ... 70 °C
Poids propre 460  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier