Schmalz

Consignes de commande

La ventouse FSG (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (montée à partir d'un diamètre de 32 mm). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type FG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.04334

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Secteurs : Électronique

Taille7
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/8"-M
Nombre de soufflets2.5
Famille de produitsFSG
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 1,8  mm
dn 3,5  mm
Dmax(S) 7  mm
Ds 5,9  mm
G1 G1/8"-M
H 20  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Z (Allongement) 3  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Taille 7
Nombre de soufflets 2,5
Connexion G1/8-AG
Rayon min. de la pièce (convexe) 7,5  mm
Volume 0,04  cm³
Force d'aspiration (-600mbar) 0,15  N
Force de rupture 0,9  N
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 4  mm
Poids propre 4,3  g
Famille de produits FSG
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier