FSG 7 NBR-ESD-55 G1/8-AG
Číslo dílu.: 10.01.06.04334
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Electronics
| Size | 7 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/8"-M |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d2 | 1,8 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5,9 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 20 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 7 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/8-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Volume | 0,04 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,15 N |
| Pull-off force | 0,9 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Weight | 4,3 g |
| Product family | FSG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace