Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Číslo dílu.: 10.01.06.05670

Suction cup connection nipple

Nipple familyN062
Thread G1G1/8"-M
Length L119.4 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-M
L 6  mm
L1 19,4  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 4,5  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku