Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Réf. article: 10.01.06.05670

Insert de raccordement de ventouse

Famille d'insertN062
Filetage G1G1/8"-M
Longueur L119.4 (mm)
Longueur d'adaptation6 (mm)
Diamètre nominal dn3.5 (mm)
MatièreAluminium
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-M
L 6  mm
L1 19,4  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Famille d'insert N062
Matière Aluminium
Poids propre 4,5  g
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier