SA-NIP N062 G1/8-AG DN350
Numero articolo: 10.01.06.05670
Nipplo di collegamento ventosa
| Famiglia di nippli | N062 |
| Filettatura G1 | G1/8"-AG |
| Lunghezza L1 | 19.4 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 6 (mm) |
| Diametro nominale dn | 3.5 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| L | 6 mm |
| L1 | 19,4 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N062 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 4,5 g |
Documentazione
Documentazione