SA-NIP N062 G1/8-AG DN350
N° de artículo: 10.01.06.05670
Boquilla de conexión de ventosa
| Familia de boquillas | N062 |
| Rosca G1 | G1/8"-MA |
| Longitud L1 | 19.4 (mm) |
| Longitud de montaje | 6 (mm) |
| Diámetro nominal dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminio |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | G1/8"-MA |
| L | 6 mm |
| L1 | 19,4 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | N062 |
| Material | Aluminio |
| Peso | 4,5 g |
Documentación
Documentación