SA-NIP N062 G1/8-AG DN350
Parça no.: 10.01.06.05670
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N062 |
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Uzunluk L1 | 19.4 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 6 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 19,4 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N062 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,5 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon