Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N062 G1/8-AG DN350

Osanro: 10.01.06.05670

Suction cup connection nipple

Nipple familyN062
Thread G1G1/8"-M
Length L119.4 (mm)
Fitting length6 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-M
L 6  mm
L1 19,4  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 4,5  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin