SA-NIP N062 G1/8-AG DN350
Część nr.: 10.01.06.05670
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N062 |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Length L1 | 19.4 (mm) |
| Fitting length | 6 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 19,4 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N062 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,5 g |
Dokumentacja
Dokumentacja